製品概要
機能と利点
- 高速、高精度、高効率
- 出力電圧ポジショニング
- わずか5つの出力コンデンサ
- CPUの消費電力を低減
- 高速応答Quick-PWM™アーキテクチャ
- 入力電圧範囲:+7V~+24V
- 可変出力電圧範囲(5ビットDAC)
- MAX1716:0.925V~1.6V
- MAX1854:0.925V~2.0V
- MAX1855:0.6V~1.75V
- 負荷電流容量:18A
- スイッチング周波数:300kHz
- VGATE遷移完了インジケータ
- パッケージ:24ピンQSOP
- 薄型部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1855の評価キット(EVキット)は、ハイパワー、ダイナミック可変のノートブックCPU電源アプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、高精度、低電圧CPUコアVCC電源電圧を生成します。MAX1855のEVキットは、電圧ポジショニング方式電源を必要とするCPUコアアプリケーション用に設計されています。電圧ポジショニングと高精度DC制御ループは、最大負荷時の電力消費を低減し、必要な出力コンデンサ数を低減します。
この完全実装済み、試験済みの回路基板は、+7V~+24Vのバッテリ入力範囲から、0.6V~1.75Vのディジタル可変出力電圧を提供します。最大出力電流は18Aです。本EVキットはスイッチング周波数300kHzで動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答特性を備えています。
本EVキットは、MAX1716 (0.925V~1.6V出力)およびMAX1854 (0.925V~2.0V出力)の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション