-
MAX17116EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17116 Data Sheet (Rev. 0)5/9/2011PDF788K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:+2.3V~+4.2V
- 高性能PWMステップアップレギュレータ
- 高性能PWM反転レギュレータ
- スイッチング周波数:1.4MHz
- シャットダウン制御
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17116の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた12ピンUTDFNパッケージで提供されるアクティブマトリクス有機発光ダイオード(AMOLED)ディスプレイ用のデュアル出力DC/DC電源のMAX17116を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このEVキットは、デュアルスイッチモード電源(SMPS)出力、固定4.6V PWMステップアップレギュレータ、および調整可能な(-5.4V~-1.5V) PWM反転レギュレータを備えています。このEVキットは、+2.3V~+4.2Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- 車載ナビゲーション
- OLEDディスプレイ
- 電話、DSCディスプレイ