-
MAX1710EVKIT: MAX1710、MAX1711の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF285K
製品概要
機能と利点
- High Speed, Accuracy, and Efficiency
- Fast-Response QUICK-PWM Architecture
- 7V to 24V Input Voltage Range
- 1.25V to 2V Output Voltage Range
- 7A Peak Load-Current Capability (5.5A Continuous)
- 93% Efficient (VOUT = 2V, VBATT = 7V, ILOAD = 4A)
- 300kHz Switching Frequency
- No Current-Sense Resistor
- Remote GND and VOUT Sensing
- Power-Good Output
- 24-Pin QSOP Package
- Low-Profile Components
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- CPUコア用DC-DCコンバータ
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- シングルステージ(BATTからVCOREの)コンバータ
- 2段(+5VからVCORE)コンバータ