-
MAX1709EVKIT_jp: MAX1709の評価キット Data Sheet (Rev. 1)8/10/2005PDF187K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:0.7V~VOUT
- ピン選択可能出力電圧:3.3Vまたは5V (出荷時は5V)
- 調整可能出力電圧:2.5V~5.5V、外部分圧器
- 出力電流:4A (max)
- PWM動作:600kHz
- 内部10A MOSFETスイッチ
- ICシャットダウン電流:4µA
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1709評価キット(EVキット)は、ステップアップDC-DCスイッチングレギュレータで、1~3個の電池のバッテリ入力および2.5Vまたは3.3Vに安定化された電源入力用です。このEVキットは0.7V~VOUTの範囲の正入力を受け入れ、それを更に高いピン選択可能な出力電圧に変換します。
出力負荷電流が4Aまでの場合、最高87%までの高効率が達成されます。このEVキットは600kHzの一定PWM周波数で動作し、小型インダクタの使用を可能にしています。
EVキットの取外し可能なジャンパによって、3.3Vまたは5Vの出力電圧を選択します。出力調整用の抵抗には、基板上の他のパッドを使用します。このEVキットは表面実装部品を使用しており、完全実装済み試験済みで、迅速な評価が実現できます。
アプリケーション
- 通信端末用3.6Vまたは5V RF PA
- ローカル2.5Vから3.3Vまたは5Vへの変換
- ローカル3.3Vから5Vへの変換
- ルータ、サーバ、ワークステーション、カードラック
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。