-
MAX1708EVKIT: MAX1708の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF121K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:0.7V~VOUT
- ピン選択可能な+3.3Vまたは+5Vの出力電圧(出荷時+5V)
- 可変出力電圧(+2.5V~+5.5V、外付け分圧器)
- 最大出力電流:2A
- 600kHz PWM動作
- 5A MOSFETスイッチを内蔵
- ICシャットダウン電流:1µA
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1708の評価キット(EVキット)は、1~3セルバッテリ入力および+2.5V/+3.3V安定化電源入力用のステップアップDC-DCスイッチングレギュレータです。このEVキットは0.7V~VOUTの正入力を受け入れ、その入力を、ピン選択の高い出力電圧に変換します。
効率は、出力負荷電流2Aで最大90%です。このEVキットは固定600kHz PWM周波数で動作し、小型インダクタを使用することができます。
また、EVキットの可変ジャンパにより、+3.3Vまたは+5V出力電圧を選択します。このボードの追加パッドで、出力調整は抵抗で対応することができます。このEVキットは表面実装部品を採用した完全実装および試験済みキットで、迅速に評価することができます。
アプリケーション
- 通信端末用3.6Vまたは5V RF PA
- ローカル2.5Vから3.3Vまたは5Vへの変換
- ローカル3.3Vから5Vへの変換
- ルータ、サーバ、ワークステーション、カードラック
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。