-
MAX17062EVKIT: MAX17062の評価キット Data Sheet (Rev. 0)5/12/2008PDF566K
製品概要
機能と利点
- 効率:90%
- 入力範囲:+2.6V~+5.5V
- 出力電圧:VIN~20Vで可変
- 出力電圧(+4.5V~+5.5V入力の場合)
- +15V/600mA出力
- +29V/30mA出力(正出力チャージポンプ)
- -15V/30mA出力(負出力チャージポンプ)
- スイッチング周波数:1.2MHz (640kHzまたは1.2MHzを選択可能)
- プログラマブルなソフトスタート
- ICシャットダウン電流:0.01µA (typ)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17062の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)パネルに必要な電圧を提供する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。このEVキットは、パルス幅変調(PWM)ステップアップスイッチングレギュレータ、TFTゲートオン電源用の1段正出力チャージポンプ、およびTFTゲートオフ電源用の1段負出力チャージポンプを搭載しています。
このEVキットは、+4.5V~+5.5VのDC電源電圧で動作し、1.2MHzのスイッチング周波数で動作するように構成されています。ステップアップスイッチングレギュレータは、+15V出力に構成され、+4.5V入力で600mAを供給します。正出力チャージポンプは、+29V出力に構成され、30mAを供給します。負出力チャージポンプは、-15V出力に構成され、30mAを供給します。
MAX17062のEVキットは、低い自己消費電流と高い変換効率(90%)を備えています。高いスイッチング周波数によって、小型の表面実装部品を使用することができます。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- LCD TVパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ