製品概要

機能と利点

  • バッテリ入力電圧範囲
    • MAX17048X:+2.5V~+4.5V
    • MAX17049X:+2.5V~+12V
  • 1つのバッテリで駆動(MAX17048X)
  • 1セル(MAX17048X)または2セル(MAX17049X)バッテリを評価
  • 高精度電圧測定:±7.5mV (セル当り)
  • 電流検出不要
  • 2セル評価用のLDO実装(MAX17049X)
  • 0.9mm x 1.7mmの小型8ピンウェハレベルパッケージ(WLP)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17048X/MAX17049Xの評価キット(EVキット)は、MAX17048X/MAX17049XのEVキットとマキシムのDS91230+コマンドモジュールで構成されています。また、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも、このEVシステムとともに使用することが可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。
これらのEVキットは、ハンドへルドやポータブル機器の1セル/2セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用ホストまたはバッテリ側残量ゲージであるMAX17048X/MAX17049Xを評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。これらのEVキットは、1つのバッテリ(MAX17048X)から駆動可能で、1つのリチウムセル(MAX17048X)または直列の2つのリチウムセル(MAX17049X)の評価用に構成することができます。

アプリケーション

  • デジタルスチルおよびビデオカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • 携帯ゲーム機
  • ポータブル医療機器
  • スマートフォン/PDA
  • タブレットおよびハンドヘルドコンピュータ
  • ワイヤレス端末

対象となる製品

ツール

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。