-
MAX17015EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17015B Data Sheet (Rev. 0)10/22/2009PDF960K
製品概要
機能と利点
- アナログ/PWMの入力充電電流設定
- スイッチング周波数:1.2MHz (max)
- 設定可能な充電電流:4A (max)
- 入力/出力を監視
- アナログ入力充電電流設定電圧
- ACアダプタ入力電流
- ACアダプタの存在
- 自動システム電源選択
- バッテリ電圧:17.4V (max)
- アダプタ入力動作:10V~25V
- サイクルごとの電流制限
- あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX17015の評価キット(EVキット)は、高集積、あらゆるバッテリに対応したバッテリチャージャ制御ICであるMAX17015Bを備えた完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX17015のEVキットは、内蔵同期ステップダウンコンバータのMAX17015Bのハイサイドおよびローサイドスイッチング用の2つのシングルパッケージnチャネルMOSFET、および2つのnチャネルMOSFETと1つのメイン電源選択用pチャネルを利用します。
MAX17015のEVキットは、システム負荷に給電しながら、同時に1つ以上のリチウムイオン(Li+)バッテリセルを充電することができます。通常動作時、このEVキット回路は、システム負荷に給電するメイン電源としてADAPTER入力またはバッテリを自動的に選択します。ADAPTER入力がメインソースとして選択され、このEVキットの入力電流制限を上回ると、充電電流は、システム負荷に優先的に供給するために自動的に低減されます。
このEVキットの入力電流制限は、4Aに設定され、最大バッテリ充電電圧と充電電流スレッショルドはそれぞれ、最大17.4Vと4Aに設定することができます。スレッショルドは、内蔵回路を使用するか、アナログ信号をEVキット上の各テストポイントに接続することによって調整することができます。ディジタル出力信号(アクティブローACOK)がADAPTER入力ソースに有効なACアダプタ電圧にあることを示します。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
- タブレットPC