製品概要
機能と利点
- 設定可能なチャージ検出モード
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.1A、1.0A
- 中国のYD/T1591-2009充電仕様に対応
- 内蔵DC-DCコンバータによる自動USB電圧調整(220kHz~2.2MHz)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16984の評価キット(EVキット)では、USB保護/ホストチャージャアダプタエミュレータ内蔵の車載用高電流ステップダウンコンバータ、MAX16984の機能を実証することができます。
このデバイスは、USB 2.0バッテリチャージング仕様BC1.2に準拠したホストチャージャポート検出回路を内蔵しており、Apple® iPod®/iPhone® 1.0AおよびiPad® 2.1A専用充電モード用の回路も備えています。
このデバイスは、ハイサイド電流検出機能と、車載アプリケーションで使用される専用ケーブルでの電圧降下を補償するための自動USB電圧調整を実現する電圧調整回路を内蔵しています。
このデバイスのステップダウンDC-DCコンバータは、最大28Vの連続電圧で動作し、最大42Vのロードダンプ過渡から保護されます。このコンバータは220kHz~2.2MHzの周波数に抵抗で設定可能であり、2.1Aを連続供給することができます。
このEVキットは2.2MHzで動作するように構成されており、同梱されている3mのUSBケーブルを使用してデバイスのケーブル補償機能を実証可能です。このEVキットは、同梱のUSBケーブルの末端で最良のアイ品質となるように調整されています。この調整方式は「ファーアイチューニング」と呼ばれています。このEVキットのUSB 2.0ハイスピードのアイダイアグラムを図1に示しています。
このEVキットは、MAX16984を使用した設計の基本的なリファレンスデザインと位置付けられます。最大限のアプリケーション性能を確保するには、この部品選択やレイアウトに忠実に従う必要があります。追加的なサポートや設計支援については、マキシムまでご連絡ください。
アプリケーション
- 車載コネクティビティ
- 車載ラジオおよびナビゲーション
- 専用USB電源チャージャ
- テレマティクス
- ホストおよびハブアプリケーション用USBポート
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。