-
MAX16963EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16963 Data Sheet (Rev. 0)7/9/2014PDF455K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- デュアル出力(1.2V/1.5A、1.8V/1.5A)
- 固定スイッチング周波数:2.2MHz
- 強制PWMおよびスキップモード動作
- 外部同期
- 高効率
- パワーグッド出力(PG1、PG2)
- 過電流およびサーマルシャットダウン保護
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16963の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドスイッチ内蔵のデュアル同期整流ステップダウンコンバータICのMAX16963を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットの出力は、それぞれ最大1.5Aを供給する1.2Vおよび1.8V出力用に設定されています。EVキットの回路は、ICの内部で設定された2.2MHzスイッチング周波数で動作し、ICパワーグッド出力信号(PG1、PG2)を監視するためのPCBパッド、およびEVキット出力(EN1、EN2)をイネーブルするためのジャンパを備えています。
MAX16963のEVキットは、フルレンジ動作時に3Aで最大5.5Vを供給可能な単一のDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTSSOPパッケージのMAX16963RAUEA/V+ ICが実装されています。
アプリケーション
- 車載ポストレギュレーション
- インダストリアル/軍用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション