-
MAX16907EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16907 Data Sheet (Rev. 0)5/3/2011PDF916K
製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:3.5V~36V
- ピン設定可能な可変出力電圧
- 可変スイッチング周波数:2.2MHz (デフォルト)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16907の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵の3A、電流モード、ステップダウンコンバータのMAX16907を検証します。このEVキットは、3.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作します。このEVキットは、2.2MHzのスイッチング周波数と、3Aで3.3Vの電圧出力を備えています。
このEVキットは、EMI低減の強化を保証するスペクトラム拡散が出荷時に使用可能になっています。
アプリケーション
- 車載用
- 高電圧入力DC-DCコンバータ
- インダストリアル/軍用
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。