製品概要

機能と利点

  • 入力電源範囲:+42V (max)
  • 出力電流:600mA (max)
  • 出力:+5V
  • スイッチング周波数:2.1MHz
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX16904の評価キット(EVキット)は、16ピンTSSOPパッケージの2.1MHz高電圧ミニバックコンバータであるMAX16904を評価するための実証済みデザインを提供します。すべての部品は、自動車用温度範囲に定格されています。評価のための各種テストポイントが用意されています。
このEVキットのPCBには、MAX16904RAUE50/V+が出荷時に実装されています。このEVキットは、固定+5Vを出力します。最小限の部品変更で、固定+3.3V出力バージョンも実装することができます。ピンコンパチブルのMAX16904SAUE50/V+、MAX16904SAUE33/V+、およびMAX16904RAUE33/V+を評価する際の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載用
  • 高電圧入力パワーDC-DCアプリケーション
  • 産業用
  • 軍用

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。