製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+3.5V~+14V
- 固定または可変出力電圧
- +3.33V (固定)
- +1.25V~VIN (可変)
- 保証出力電流:1A
- ドロップアウト時にデューティサイクル100%
- 600kHz固定周波数PWM動作
- 内部MOSFETスイッチおよび同期整流器
- ICシャットダウン電流:2µA
- 表面実装部品
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1685評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータを備えた完全実装済み、試験済みの表面実装回路基板です。本EVキットは、+3.5V~+14Vの入力ソースから出力電圧+3.33Vを供給します。出力電流は1Aまでとなっています。MAX1685は、内部MOSFETスイッチ、低ドロップアウト電圧(デューティサイクル100%動作)および高精度+1.25Vリファレンスといった特長を備えています。
MAX1685EVキットは低自己消費電流、同期整流および高効率(最大95%)により、バッテリ寿命を最大限に拡張します。600kHzで動作するため、超小型表面実装インダクタを使用できます。
MAX1685EVキットは、MAX1684の評価作業に使用することもできます。MAX1684は300kHzで動作し、MAX1685よりもやや効率が高くなっています。
アプリケーション
- 2-Way無線および携帯用無線機
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- PDAおよびハンディターミナル
- パーソナルコミュニケータ