-
MAX16821BEVKIT: MAX16821Bの評価キット Data Sheet (Rev. 0)5/12/2008PDF563K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:7V~24V
- 出力電流:660mA
- パルス幅変調によるLED電流の調光
- 抵抗可変の過電圧保護およびスイッチング周波数
- クロック出力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX16821Bの評価キット(EVキット)は、PWM (パルス幅変調) LEDドライバコントローラのMAX16821Bをバックブースト設定で評価するように設計された完全実装および試験済みの表面実装型プリント基板(PCB)です。
MAX16821BのEVキットは、7V~24VのDC電源電圧で動作します。このEVキットの出力は、660mAの電流を最大28Vの順方向電圧の直列LEDストリングに供給するよう構成されています。LED輝度は、ディジタルPWM信号を使って調光することができます。
オプションとして、このEVキットは、MAX16821B ICの過電圧保護、スイッチング周波数、および周波数補償を設定することができます。MAX16821BのEVキットは、2つ目のLED電流レギュレータを逆位相で駆動するために、クロック出力用PCBパッドも備えています。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。