-
MAX16809EVKIT: MAX16809の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/17/2008PDF816K
製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:9V~16V
- LED電流:40mA (LEDストリング当り)
- 1個の抵抗によって16チャネルの電流調整
- LEDストリング電圧:最大32V
- ブーストコンバータによってLED供給電圧を生成
- 適応型LED供給電圧制御によって効率を向上
- PWM調光制御
- 誘導性出力ラインに対する出力電圧スパイク保護
- 実証済みのPCBレイアウト
製品概要
MAX16809の評価キット(EVキット)は、16チャネルの定電流LEDドライバで、順方向電圧の合計が最大32Vの16本のLEDストリングにそれぞれ40mAを供給することができます。MAX16809のEVキットは、MAX16809デバイスを搭載しています。MAX16809デバイスは、1個の抵抗によって設定可能なシンク電流による16個の定電流シンク出力、および高性能な電流モードパルス幅変調器(PWM)コントローラを備え、LEDストリング駆動用の供給電圧を生成するDC-DCコンバータを実現することができます。
MAX16809のEVキットは、9V~16Vで動作し、動作温度は0℃~+70℃です。このキットは、PWM調光制御、LEDストリングの動作電圧に依存するLED電源電圧の適応型制御、内蔵クロック発生器、および低電流シャットダウン機能を備えています。MAX16809のEVキットは、完全実装および試験済みボードです。
アプリケーション
- アンビエント、ムード、およびアクセント照明
- 車載用ナビゲーション、ヘッドアップ、およびインフォテイメントディスプレイ
- 産業用および医療用ディスプレイ
- LCD TV LEDバックライト
- ノートブックおよびデスクトップLEDバックライト