-
MAX1678EVKIT_jp: MAX1678の評価キット Data Sheet (Rev. 0)7/1/1998PDF82K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:0.87V~VOUT
- 同期整流器内蔵、外部ダイオード不要
- 出力電圧:3.3V(または可変)
- 出力:100mA
- 効率:90%
- シャットダウン電流:2µA
- 小型表面実装部品
- インダクタダンピングスイッチによるEMI抑制
製品概要
MAX1678評価キット(EVキット)は3.3Vの安定化出力を保ち、保証スタートアップ電圧は0.87Vで入力電圧は最低0.7Vで動作可能です。入力ソースは1~2セル、またDC電源です。効率は出力負荷100mAまでで90% (typ)です。
評価キットは表面実装部品を使用し、完全実装・試験済みのため迅速な評価が可能です。可変出力電圧およびシャットダウン制御の選択にジャンパを備えています。
アプリケーション
- ページャ
- パーソナル医療用モニタ
- 位置決め装置
- 遠隔制御
- シングルセルバッテリ駆動機器