-
MAX1676EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1676 Data Sheet (Rev. 0)3/1/2000PDF62K
製品概要
機能と利点
- 同期整流による高効率動作
- 入力電源電圧:0.7Vまで動作可能
- 外部ショットキダイオード不要 (セル複数個の場合)
- 可変電流制限(0.5Aまたは1.0A)
- ダンピング回路によりEMIを低減
- 自己消費電流:16µA
- シャットダウン電流:0.1µA (typ)
- ローバッテリ検出(LBI/LBO)
- 10ピンµMAX®パッケージ
- 実装表面構造
- 完全組み立て、試験済み
製品概要
MAX1676は、ポータブルハンドヘルド機器に最適な高効率、ステップアップDC-DCコンバータです。入力電圧は0.7V~5.5Vで、高い出力電圧に変換します。MAX1676にはダンピング回路(BATT端子)を備え、これによりインダクタリンギングを抑制し、電磁干渉(EMI)を減少できます。
MAX1676評価キット(EVキット)は、表面実装部品を使用した組立・テスト済みのPC基板です。本キットではジャンパ3個が用意されており、出力電圧の選択、電流リミット、およびシャットダウン制御が簡単に行えます。
出力電圧は可変、ピン選択可能です。移動可能なジャンパで、3.3Vまたは5.0Vのいずれかの出力電圧を選択できます。ジャンパをオープンにし、抵抗分圧器に接続すれば電圧を2V~5.5Vの間に設定できます。またインダクタ電流制限も0.5Aまたは1.0Aのいずれかを選択できます。シャットダウンモード時、消費電流は僅か0.1µAです。
アプリケーション
- 1~3セル用ハンドヘルド機器
- ハンドヘルドコンピュータ
- 医療用機器
- ページャ
- PDA
- RFタグ
- ワイヤレス電話