-
MAX16712EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16712 Data Sheet (Rev. 0)11/24/2021PDF1M
製品概要
機能と利点
- 2.7V to 16V Input Voltage Range
- 0.5V to 5.8V Output Voltage Range
- High Efficiency and Power Density
- Low Component Count
- Dual-output or Single-output Dual-Phase Operation
- Optimized Performance
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 通信機器
- FPGA/DSP/MCUの入出力端子
- メモリVDDQ
- ネットワーキング機器
- ポイントオブロード(POL)電圧レギュレータ
- サーバおよびストレージ機器
- µPチップセット
対象となる製品
関連資料
-
MAX16712EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。