-
MAX1653EVKIT: MAX1653、MAX1655の評価キット Data Sheet (Rev. 1)7/1/1998PDF69K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+4.5V~+28V
- 選択可能な出力電圧:+3.3Vまたは+5V
- 可変出力:+2.5V~+5.5V (MAX1653)
- 可変出力:+1.0~+5.5V (MAX1655)
- 出力電流:2A
- ICシャットダウン電流:3µA
- スイッチング周波数:300kHz
- 表面実装型
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1653評価キット(EVキット)は、+4.5V~+28Vの入力電圧から+3.3Vの出力電圧が得られます。この評価キットは、95%以上の効率で2Aまでの出力電流を供給し、300kHzスイッチング周波数で動作します。さらに、ラインおよび負荷のトランジェント応答が優れています。
このEVキットを使用すると、フィードバック抵抗R2およびR3を変えることで+2.5V~+5.5Vの範囲内の他の出力電圧を評価することができます。また、出力電圧範囲が+1.0V~+5.5VのMAX1655の評価にも利用できます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 分配電力
- ハンドヘルドコンピュータ
- ハンディターミナル
- モバイル通信
- ノートブックコンピュータ
- PDA