-
MAX1638EVKIT: MAX1638の評価キット Data Sheet (Rev. 0)11/1/1997PDF121K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.3V~3.5V
- 出力電流:14A
- AC負荷レギュレーション:1%
- パワーグッド出力
- スイッチング周波数:600kHz
- GlitchCatcherによる優れた負荷過渡応答(MAX1638VRMテスト器具)
- 24ピンSSOPパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1638VRM評価キット(EVキット)は、5V入力電源から1.3V~3.5Vのディジタルプログラマブル出力電圧を提供します。出力電流は、90%以上の効率で14Aまでを供給します。MAX1638は、1%の出力精度および1%のAC負荷レギュレーションを特長とするデバイスです。このEVキットはスイッチング周波数600kHzで動作し、優れたダイナミック応答で高速出力過渡を補正します。
別提供のテスト器具PCBはシステムマザーボードをエミュレーションし、ローカルCPUバイパスコンデンサに基づく22µFセラミックコンデンサを備えています。このテスト器具は、VRMコネクタの正しい側にGlitchCatcher™ MOSFETを配置し、浮遊インダクタンスを低減します。