-
MAX1637EVKIT: MAX1637の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2/1/1998PDF92K
製品概要
機能と利点
- バッテリ電圧範囲:4.5V~22V
- 入力電圧範囲(IC電源):4.5V~5.5V
- 出力電圧:
- 固定1.7V、7A (回路1)
- 固定2.5V、3A (回路2)
- 回路1の効率= 90% (VIN = 7V、VOUT = 1.7V、IOUT = 3A)
- 回路2の効率= 91% (VIN = 7V、VOUT = 2.5V、IOUT = 3A)
- 最大ICシャットダウン電流:3µA
- 高速MOSFETでスイッチング損失を低減
- 緊密なPCBレイアウトでスイッチング損失を低減
- スイッチング周波数:300kHz
- 表面実装構成
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1637評価キット(EVキット)は、2つの独立したスイッチングレギュレータ回路を備えています。第1の回路は、高電圧バッテリ電源を次世代のノートブックCPUコア用の低電圧電源電圧に変換します。この回路の出力は固定1.7Vで、87%以上の効率で最大7Aの出力電流を供給します。第2の回路は、汎用の低電圧電源です。この回路の出力は2.5Vに固定されており、出力電流は3Aまでとなっています。いずれの回路もバッテリ電圧範囲は4.5V~22Vで、MAX1637を駆動するために独立した5V入力電圧を必要とします。出力電圧は、フィードバック抵抗値を変更することによって調節できます。
MAX1637 EVキットは、高速負荷トランジェントを補正する優れた動的応答を示します。本EVキットは、完全実装済み、試験済みの回路基板です。
アプリケーション
- ハンディターミナル、PDA
- ノートブックコンピュータ
- サブノートブックコンピュータ