-
MAX16191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX16191 Data Sheet (Rev. 0)10/20/2021PDF564K
製品概要
機能と利点
- ±0.35% Threshold Accuracy
- 0.875V Nominal Threshold Range
- ±3% UV/OV Monitoring Range
- 10ms Reset Timeout for Active-Low RST signal
- Two Reset Output Pullup Voltage Options
- Proven 1” x 1” 2-Layer 2oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- マルチ電圧ASIC
- サーバ
- ストレージ機器
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。