製品概要
機能と利点
- 2.7V to 16.0V Wide Operating Voltage Range
- Monitor up to Five Voltages
- Sequence up to Four Voltages
- Configurable for MAX16165 and MAX16166
- EV Kit comes with LED Indicators for System Event
- Onboard LDO’s are used for Sequencing/Monitoring
- Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- FPGA/ASIC電源シーケンス処理
- 産業用センサーおよびモーター制御
- マルチ電源システムのラッチアップ防止および突入電流保護
- ネットワーキング機器
- サーバーおよびセキュリティカメラ
- 試験装置
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。