-
MAX1587AEVKIT-MAX1587AEVSYS_jp: MAX1587Aの評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)11/29/2006PDF827K
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.6V~5.5V
- 6出力電源
- 3.3V/1.3A (VCC_I/O)
- 2.5V/900mA (VCC_MEM)
- 0.7V~1.475V/500mA (VCC_CORE)、ソフトウェア設定可能
- 1.3V/35mA (VCC_PLL)
- 1.1V/40mA (VCC_SRAM)
- バックアップバッテリ電源(30mA)
- スイッチング周波数:1MHz
- 手動リセットスイッチ内蔵
- パワーシーケンス回路内蔵(オプション)
- パワーOK出力
- 薄型部品
- SMBus/I²C対応2線式シリアルインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- ソフトウェア制御のコア電圧調整可能
- 完全実装および試験済み
- Windows 98SE/2000/XP対応ソフトウェア付属
- EVシステムはUSB接続を備える
製品概要
MAX1587Aの評価システム(EV システム)は、MAX1587Aの評価キット(EVキット)と、その対となるマキシムCMAXQUSBボードから構成されています。
MAX1587Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネジメント管理IC (PMIC)のMAX1587Aを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このICは、マイクロプロセッサベースのアプリケーションに最適化されています。MAX1587Aは、3個の高性能同期式ステップダウンDC-DC電源、2個の低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、1個のバッテリバックアップ電源、および各種電源管理機能を備えています。
マキシムSMBus™インタフェースボード(CMAXQUSB)によって、PCはUSBポートを使ってSMBus/I²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX1587Aの機能を実行するための専用インタフェースを提供します。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を備えるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX1587AのEVシステム(MAX1587AEVCMAXQU)は、EVキットおよびCMAXQUSBインタフェースボードをともに備えています。SMBusインタフェースをすでにお持ちの場合は、MAX1587AのEVキットをお求めください。
アプリケーション
- インターネット機器およびウェブブック
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- 第三世代スマート携帯電話