-
MAX1572EVKIT: MAX1572の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF98K
製品概要
機能と利点
- 2MHz PWMスイッチング
- 保証出力電流:800mA
- 省電力モード:パルスグループ、パルススキップ、強制PWMモード
- 電圧ポジショニングによる負荷過渡応答
- 5mVP-P出力リップル
- 小型2.2µHインダクタ
- 10µFセラミック出力コンデンサ
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- ソフトスタートによって突入電流ゼロ
- アクティブローRESET出力:170ms (min)
- ICパッケージ:TQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1572の評価キット(EVキット)は、PWMステップダウンDC-DCコンバータのMAX1572を評価する完全実装および試験済みプリント回路ボード(PCB)です。この回路は、2.6V~5.5Vで動作し、800mAを供給可能な1.5V固定出力を備えています。また、この回路はアクティブローRESET出力も備えています。このEVキットは、ICを置き換えて、MAX1572の他の出力電圧バージョンの評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- MP3およびDVDプレーヤー
- PCMCIAカード
- PDA、パームトップ、およびノートブックコンピュータ