-
MAX1564EVKIT_jp: MAX1564の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/3/2006PDF564K
製品概要
機能と利点
- 4mm x 4mmの小型16ピンTQFNパッケージ
- 逆電流保護
- プログラマブルな電流制限
- 障害が解消すると自動再起動
- 高精度電流制限:12%
- 1出力当りの最大負荷電流:1.2A
- 熱過負荷保護
- 20msのフォルトブランキング内蔵
- USB規格に完全準拠
- 入力電源電圧:2.7V~5.5V
- 個別の障害インジケータ出力
- アクティブハイ/アクティブロー選択端子
- ±15kV ESD保護(コンデンサ接続時)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1564の評価キット(EVキット)は、トリプル、1.2AのUSBスイッチのMAX1564を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは+2.7V~+5.5Vの入力電源で動作し、各出力から最大1.2Aを供給可能です。MAX1564は、過負荷/短絡保護用に調整可能な電流制限および自動再起動機能を備えています。20msのフォルトブランキング時間によって、負荷過渡と容量性負荷による誤障害から保護されます。MAX1564は、4mm x 4mmの省スペース16ピンTQFNパッケージに実装されています。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- USBハブ
- USBポート