-
MAX1556EVKIT_jp: MAX1556およびMAX1557の評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/31/2005PDF592K
製品概要
機能と利点
- 効率:最大97%
- 1mA負荷電流での効率:95%
- PWMスイッチング周波数:1MHz
- 小型インダクタ
- 出力電圧はピン選択可能
- MAX1556:3.3V、2.5V、1.8V、および可変
- MAX1557:1.5V、1.3V、1.0V、および可変
- 保証出力電流:1.2A (MAX1556)
- 電圧ポジショニングによる負荷過渡応答の最適化
- 低自己消費電流:16µA
- ドロップアウトでの低自己消費電流:27µA
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- オーバシュート電流を防止するアナログソフトスタート
- 3mm x 3mmの小型10ピンTDFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1556の評価キット(EVキット)は、MAX1556およびMAX1557 PWMステップダウンDC-DCコンバータを評価する、完全実装されたテスト済みの回路ボードです。回路は2.6V~5.5Vで動作します。MAX1556は最大1.2Aを供給し、出力は1.8V、2.5V、3.3Vをピン選択可能で、調整することも可能です。MAX1557は最大600mAを供給し、出力はピン選択可能な1V、1.3V、1.5V、および可変出力があります。各回路には、シャットダウン制御が搭載されています。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー