-
MAX1556EVKIT_jp: MAX1556およびMAX1557の評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/31/2005PDF592K
製品概要
機能と利点
- 効率:最大97%
- 1mA負荷電流での効率:95%
- PWMスイッチング周波数:1MHz
- 小型インダクタ
- 出力電圧はピン選択可能
- MAX1556:3.3V、2.5V、1.8V、および可変
- MAX1557:1.5V、1.3V、1.0V、および可変
- 保証出力電流:1.2A (MAX1556)
- 電圧ポジショニングによる負荷過渡応答の最適化
- 低自己消費電流:16µA
- ドロップアウトでの低自己消費電流:27µA
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- オーバシュート電流を防止するアナログソフトスタート
- 3mm x 3mmの小型10ピンTDFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1556の評価キット(EVキット)は、MAX1556およびMAX1557 PWMステップダウンDC-DCコンバータを評価する、完全実装されたテスト済みの回路ボードです。回路は2.6V~5.5Vで動作します。MAX1556は最大1.2Aを供給し、出力は1.8V、2.5V、3.3Vをピン選択可能で、調整することも可能です。MAX1557は最大600mAを供給し、出力はピン選択可能な1V、1.3V、1.5V、および可変出力があります。各回路には、シャットダウン制御が搭載されています。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラおよびカムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。