製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:14V~42V
- 出力:12V、300mA連続電流
- 内部補償
- EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
- ピーク効率:95%
- スイッチング周波数:500kHz
- PFMまたは強制PWM動作モード
- ヒカップモード過電流保護
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- サーマルシャットダウン
- 鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15462C 12Vの評価キット(EVキット)は、42V、300mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンコンバータのMAX15462Cの性能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは、14V~42Vの広い入力電圧範囲で動作し、12V出力電圧で最大300mA負荷電流を供給します。このデバイスは低電圧ロックアウト、過電流保護、およびサーマルシャットダウンを備えています。このEVキットは、500kHzの周波数でスイッチングし、付属の部品で95%のピーク効率を実現します。
このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)のMAX15462CATA+が実装されています。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ
- 汎用PoL (ポイントオブロード)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサー
- プロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX15462C12EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP5M