-
3855: MAX1544、MAX1545の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF1M
製品概要
機能と利点
- クワッド位相Quick-PWMのEVキット
- モバイル/デスクトップP4またはAMD Hammerとコンパチブル
- 可変利得、オフセット、およびリモート検出付アクティブ電圧ポジショニング
- 高速、高精度、および高効率
- 少ないバルク出力コンデンサ点数
- マルチ位相の高速応答Quick-PWMアーキテクチャ
- MAX1544/MAX1545デュアルフェーズコントローラ
- 2個のMAX1980スレーブコントローラ
- 入力電圧範囲:7V~24V
- 5ビットDAC内蔵
- モバイルP4:0.60V~1.75V出力範囲
- デスクトップP4:1.10V~1.85V出力範囲
- AMD Hammer:0.675V~1.55V出力範囲
- 負荷電流能力(1位相当たり17A):68A
- スイッチング周波数:300kHz
- MAX6509温度センサ
- 40ピンTQFNパッケージ(MAX1544/MAX1545)
- 20ピンTQFNパッケージ(MAX1980)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1544/MAX1545の評価キット(EVキット)は、ダイナミックに調整可能なハイパワー、マルチ位相ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、高精度低電圧CPUコアのVCCレイルを生成します。MAX1544のEVキットは、モバイル/デスクトップAMD Hammer™ CPU過渡電圧規格に適合しています。また、MAX1545のEVキットは、デスクトップ/モバイルPentium® 4 (P4) CPU過渡電圧規格に適合しています。MAX1544/MAX1545キットは、デュアルフェーズQuick-PWM™ステップダウンコントローラ のMAX1544またはMAX1545、2個のMAX1980スレーブコントローラ、およびMAX6590温度センサで構成されています。MAX1544/MAX1545キットは可変利得/オフセット付アクティブ電圧ポジショニングを備え、電力消費とバルク出力容量要件が低減されます。このキットは、独立4レベルロジック入力も備え、サスペンド電圧(S0/S1)を設定することができます。
MAX1980は、さらにゲートドライブ回路、位相同期、電流制限、および電流バランシングを提供します。また、高精度スルーレート制御により、新規のDAC設定を「ジャストインタイム」で実現し、バッテリとの間のサージ電流が最小化されます。
この完全実装および試験済み回路ボードは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整可能な5ビットの出力電圧を供給します。この評価キットは300kHzスイッチング周波数で動作し、卓越したライン過渡応答および負荷過渡応答特性を備えています。
アプリケーション
- AMD HammerデスクトップまたはノートブックPC
- マルチフェーズCPUコア電源
- サーバ/デスクトップコンピュータ
- 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ