-
MAX15303EVKIT1: Evaluation Kit for the MAX15303 Data Sheet (Rev. 0)12/18/2014PDF1M
製品概要
機能と利点
- InTune™デジタルPoL (ポイントオブロード)スイッチング電源(SMPS)
- デジタル状態空間制御
- デュアルエッジ変調パルス幅変調(PWM)
- スイッチング周波数:300kHz~1MHz
- 入力電圧範囲:5V~12V (リニアモード使用時)
- 入力電圧範囲:6.5V~12V (BabyBuckモード使用時)
- 出力電圧範囲:0.6V~3.3V
- 出力電流能力:6A
- 単相動作
- ピンストラップまたはPMBusによる設定
- SMBコネクタによって低ノイズ測定が可能
- 複数レール評価用のコネクタ
- PMBusインタフェースによって制御と監視が可能
- 高速シリアルポート診断
このEVキットはMAXPOWERTOOL002#を使用する必要があります。MAXPOWERTOOL002#はEVキットに含まれておらず別途購入する必要があります。
製品概要
MAX15303の評価キット(EVキット)は、デジタルDC-DCコントローラ集積回路(IC)のMAX15303用の実証済みアプリケーション回路設計です。このEVキットによって、さまざまな動作条件に合わせてEVキットを容易に変更しテストすることができます。このEVキットは、必要に応じてスタンドアロンのボードとして使用することができます。しかし、ICの機能を完全に利用するには、マキシムのPowerTool MAXPOWERTOOL002# USB-PMBus™インタフェースドングルでEVキットをPCに接続した後、マキシムのデジタルPowerToolグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを使ってEVキットの制御と監視を行う必要があります。PowerTool GUIによって、PCでPMBusインタフェースを制御し、EVキットからリアルタイムデータを収集することができます。PowerToolはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応で、ICの機能を実行するための簡素なインタフェースを提供します。
アプリケーション
- 基地局機器
- パワーモジュール
- ルータ/スイッチ
- サーバ
- ストレージシステム
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。