-
MAX15157DEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15157D Data Sheet (Rev. 0)9/21/2021PDF3M
製品概要
機能と利点
- 40V to 60V Input Voltage Range (Configurable from 8V to 60V)
- 12V Output Voltage (Configurable from 3V to 0.95 × VIN)
- Adjustable Slope Compensation Ramp
- Multiphase Operation up to 8 Phases
- Adjustable 60kHz to 1MHz Switching Frequency
- External Switching Frequency Clock Synchronization
- External REFIN Input for Output Adjustment
- Hiccup Fault Protection for Overcurrent and Thermal Shutdown
- PGOOD Output (Power-Good Output)
- Adjustable Input UVLO and Output OVP Voltage
- Adjustable Soft-Start
- Monotonic Startup into Prebiased Output
製品概要
アプリケーション
- 車載用
- データセンター
- 産業用
- マルチフェーズバック
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。