-
MAX15157BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15157B Data Sheet (Rev. 0)10/6/2020PDF1M
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:15V~60V (8V~60Vに変更可能)
- 出力電圧範囲:5V~32V (3V~52Vに変更可能)
- 調整可能なスロープ補償ランプ
- 出力電流モニタ用の高精度ハイサイド電流検出
- 多相動作:最大4相
- 可変スイッチング周波数範囲:120kHz~1MHz
- 外部スイッチング周波数クロック同期
- 外部REFIN入力による出力調整
- 過電流に対するヒカップフォルト保護
- サーマルシャットダウン
- POW-OK出力(パワーグッド出力)
- 調整可能な入力UVLO、および出力OVP電圧
- 調整可能なソフトスタート、およびソフトストップ
- プリバイアス出力への単調な起動
製品概要
MAX15157Bの評価キット(EVキット)は、MAX15157Bの性能の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、高効率ステップダウンおよび/またはステップアップレギュレータです。このEVキットは15V~60VのDC電源から給電します。このEVキットは、15Aで5V~32Vまたは200W (max)を600kHzのスイッチング周波数で供給可能です。EVキットのスイッチング周波数および入出力電圧範囲の設定については、MAX15157Bのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 車載用
- 通信
- 産業用
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。