-
MAX1510EVKIT: MAX1510の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF102K
製品概要
機能と利点
- 出力電圧範囲:0.5V~1.5V
- 最大1.5Aの連続電流をソースまたはシンク
- 入力電圧範囲:1.1V~3.6V
- ±5mAのリファレンス出力バッファ付き外部リファレンス入力
- 出力リモート検出
- オープンドレイン、パワーグッド出力信号
- 薄型表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1510の評価キット(EVキット)は、DDRメモリ終端用の低電圧リニアレギュレータのMAX1510を搭載する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。この低電圧リニアレギュレータは、0.5V~1.5Vの可変出力電圧範囲を備えています。このEVキットには、1.1V~3.6Vの入力電圧電源と3.3Vの低電力バイアス電源が必要です。このEVキットは、最大1.5Aの連続電流をソースまたはシンクすることができます。
アプリケーション
- アクティブ終端バス
- 最低0.5Vのチップセット/RAM電源
- DDRメモリ終端
- グラフィックプロセッサコア電源
- ノートブックおよびデスクトップコンピュータ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。