製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 設定可能な負荷電流能力:最大6.6A
- 入出力電圧用のバナナジャック
- 設定可能なスルーレート制御
- 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
- 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
- 設定可能な高速コンパレータ応答
- PG出力
- 規定された安全動作領域
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15095Aの評価キット(EVキット)は、6.6A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15095Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで6.6Aを通すように構成され、全機能内蔵のソリューションを提供します。このEVキットは12ピンFC2QFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm、0.5mmピッチ)のMAX15095AGFC+を使用し、実証済み4層PCB設計を備えています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。
このEVキットはMAX15095およびMAX15095Dの全バージョンの評価に使用することができます。
アプリケーション
- ブレードサーバ
- ディスクドライブ電源
- 産業用アプリケーション
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- ストレージアプリケーション
関連資料
-
MAX15095AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP6M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。