-
MAX15068EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15068 Data Sheet (Rev. 1)11/14/2019PDF1M
製品概要
機能と利点
- 動作電圧範囲:4.8V~18V
- 入力および出力電圧用バナナジャック
- 電流モニタ
- 設定可能なスルーレート制御
- 選択可能なサーキットブレーカスレッショルド
- 設定可能な低電圧ロックアウト
- 調整可能な電流制限障害遅延
- アクティブローFAULTおよびPG出力
- イネーブル入力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15068の評価キット(EVキット)は、デュアルOR接続、シングルホットスワップコントローラのMAX15068を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.8V~18V範囲で動作し、通電中のバックプレーンから回路ラインカードを安全に着脱する必要がある2入力電源レールアプリケーションを評価するためのソリューションを提供します。各レールは、個別の理想ダイオードを内蔵し、シングルホットスワップMOSFETを介して負荷に接続されています。このEVキットは、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 5mm)に実装されたMAX15068ATP+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。
アプリケーション
- ベースバンドステーション
- コンピュータシステムおよびサーバ
- 冗長電源
- ストレージブリッジベイ
- 電源停止
- テレコムネットワーク