-
MAX15066EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15066 Data Sheet (Rev. 0)11/10/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:4.5V~16V
- 固定スイッチング周波数:500kHz
- 調整可能な出力電圧範囲:0.606V~(0.9 x VIN)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15066の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15066を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.5V~16Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。
アプリケーション
- 分散電源システム
- ホームエンタテイメント(TVおよびセットトップボックス)
- ネットワークおよびデータ通信
- リニアレギュレータ用プリレギュレータ
- サーバ、ワークステーション、およびストレージ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。