-
MAX15049EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15049 Data Sheet (Rev. 0)3/16/2010PDF673K
製品概要
機能と利点
- トリプル出力電源
- VOUT1 (3.3V、3A)
- VOUT2 (1.8V、3A)
- VOUT3 (1.2V、6A)
- 入力電圧動作:5.5V~16V (12V入力に最適化された設計)
- 入力電圧動作(オプション):4.5V~5.5V
- コンバータ当りのスイッチング周波数:500kHz
- 設定可能なスイッチング周波数:1.2MHz (max)
- シーケンシング動作(部品変更でトラッキングが可能)
- PGOOD電力監視
- 小型1.5in x 1inの回路実装面積
- OUT1のピーク効率:92.8%
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15049の評価キット(EVキット)は、MAX15049の各機能を検証するための完全実装および試験済みPCBです。MAX15049は、シーケンシング機能を備えた高性能トリプル出力同期バックコントローラです。このEVキットは、通常動作では5V~16V (12V、typ)のDC入力電圧範囲を必要とします。
MAX15049のEVキットの出力構成は、3.3V、1.8V、および1.2Vです。各出力は、それぞれ3A、3A、および6Aの負荷電流を供給します。このEVキットのスイッチング周波数は、500kHzに設定されていますが、抵抗を置き換えることによって、1.2MHzまで設定することもできます。このEVキットは、シーケンシング(MAX15049)用に構成されており、プリバイアス起動が可能です。また、このEVキットは、いくつかの部品を変更することによって、トラッキングアプリケーション用のMAX15048の評価にも使用可能です。回路監視用にPGOODロジック信号出力パッドが用意されています。
MAX15049のEVキットには、MAX15049ETJ+が実装されています。MAX15048を評価する場合は、ピンコンパチブルのMAX15048ETJ+の無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- POL (Point-of-Load)型DC-DCコンバータ
- RAID制御電源
- セットトップボックス
- テレコムおよびネットワーク用電源