製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:5V~40V (24V typ)
  • 入力範囲(オプション):4.5V~5.5V
  • 3.3V (10A出力の場合)
  • スイッチング周波数:350kHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15046Bの評価キット(EVキット)は、10A同期ステップダウンコントローラのMAX15046Bの性能を評価するために必要な部品を完備した完全実装および試験済み回路ボードです。MAX15046 ICは、エクスポーズドパッドを備えた、小型16ピンQSOPパッケージで提供されます。

MAX15046BのEVキットは、通常動作に最大7Aを供給する5V~40Vの入力電圧範囲を必要とします。MAX15046BのEVキットの出力は、3.3Vに設定され、最大10Aの出力電流を供給します。コントローラのスイッチング周波数は、350kHzにプログラムされます。MAX15046BのEVキットは、回路をイネーブルしパワーグッド出力を監視するPCBパッドを備えています。

アプリケーション

  • 基地局
  • 産業用電源(PLC、産業コンピュータ、フィールドバスコンポーネント、フィールドバス結合器)
  • テレコム電源

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。