製品概要

機能と利点

  • RDSONが26mΩのハイサイドおよびRDSONが20mΩのローサイドの内蔵MOSFETを評価
  • 6A出力
  • 出力精度:±1% (負荷、入力、および温度の全範囲に対して)
  • 2.9V~5.5Vの入力電源で動作
  • すべてセラミックコンデンサで設計
  • 0.6V~2.5Vで9つの選択可能な出力電圧
  • 抵抗分圧器を使って0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を設定可能
  • 可変周波数:500kHz~2MHz
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • DDR終端およびトラッキングアプリケーション用のREFIN
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15039の評価キット(EVキット)は、エンタープライズサーバー、テレコム、コンピュータ、およびネットワーキングのアプリケーション用のスイッチを内蔵した6A、2MHzのステップダウンレギュレータのMAX15039を検証します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電圧範囲において、出力電圧が1.8Vで最大6Aの負荷電流に予め設定されています。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数と最大95%の効率(同梱の部品の使用によって)を達成します。

アプリケーション

  • ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
  • 基地局電源
  • DDR電源
  • POL
  • RAID制御電源
  • サーバ電源
  • テレコムおよびネットワーク用電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。