-
MAX15020EVKIT: MAX15020の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/17/2008PDF572K
製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:7.5V~40V
- 2Aの負荷で0.8V~36Vの範囲でダイナミック出力電圧制御
- 300kHzまたは500kHzのスイッチング周波数を選択可能
- ターンオン/オフ制御
- MAX15020 ICの低シャットダウン電流を検証
- 高効率:最高96% (VIN = 36V、VOUT = 30V、ILOAD = 2A)
- MAX15020 ICの過電流および過熱保護を検証
- 5mm x 5mmの省スペース20ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15020の評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチ内蔵のPWMステップダウンレギュレータICのMAX15020を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX15020はフィードバックエラーアンプ用のリファレンス入力を備え、ダイナミック出力電圧プログラミングが可能です。MAX15020のEVキットは7.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大2Aを供給します。
MAX15020の内部スイッチング周波数は、300kHzまたは500kHzに設定することができます。MAX15020のEVキットは、敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を行うSYNC入力を備えています。このEVキットは、20ピンTQFNパッケージでステップダウンレギュレータMAX15020を使用します。MAX15020 ICは-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作し、プリンタおよび工業用アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 産業用電源
- プリンタヘッドドライバ電源
- ステップダウン電源
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。