製品概要

機能と利点

  • 簡単なスタンドアロンLi+またはNiMH/NiCd用バッテリチャージャ
  • 過放電したLi+セルの安全予備充電
  • 入力電圧範囲:4.5V~13V
  • 過電圧保護スレッショルド:6.5V
  • プログラマブル充電モード
  • プログラマブルバッテリ電圧レベル
  • プログラマブルトップオフ充電スレッショルド
  • プログラマブルセーフティタイマ
  • プログラマブルダイ温度調整セットポイント
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX1501の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)または3セルNiMH/NiCdバッテリ用の高集積MAX1501リニアバッテリチャージャの評価に使用します。このEVキットは、単一Li+バッテリを4.1Vまたは4.2Vで充電し、3セルNiMH/NiCdバッテリを4.5V または4.95Vで充電します(4.95Vではマイクロプロセッサ制御と連動する必要があります)。EVキットの電源入力は4.5V~13Vですが、入力電圧が6.5Vを超えると充電をディセーブルにします。また、総充電時間、バッテリ電圧レベル、トップオフ電流、ダイ温度調整レベル、および充電モードを評価キットのジャンパで調整することができます。基板上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

アプリケーション

  • Bluetooth®機器
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 充電用クレードルおよびドック
  • デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
  • PDA
  • USBアプライアンス