-
3897: MAX1501の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF131K
製品概要
機能と利点
- 簡単なスタンドアロンLi+またはNiMH/NiCd用バッテリチャージャ
- 過放電したLi+セルの安全予備充電
- 入力電圧範囲:4.5V~13V
- 過電圧保護スレッショルド:6.5V
- プログラマブル充電モード
- プログラマブルバッテリ電圧レベル
- プログラマブルトップオフ充電スレッショルド
- プログラマブルセーフティタイマ
- プログラマブルダイ温度調整セットポイント
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1501の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)または3セルNiMH/NiCdバッテリ用の高集積MAX1501リニアバッテリチャージャの評価に使用します。このEVキットは、単一Li+バッテリを4.1Vまたは4.2Vで充電し、3セルNiMH/NiCdバッテリを4.5V または4.95Vで充電します(4.95Vではマイクロプロセッサ制御と連動する必要があります)。EVキットの電源入力は4.5V~13Vですが、入力電圧が6.5Vを超えると充電をディセーブルにします。また、総充電時間、バッテリ電圧レベル、トップオフ電流、ダイ温度調整レベル、および充電モードを評価キットのジャンパで調整することができます。基板上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。
アプリケーション
- Bluetooth®機器
- 携帯電話/コードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
- PDA
- USBアプライアンス
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。