-
MAX15015AEVKIT: MAX15015A Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2/12/2007PDF126K
製品概要
機能と利点
- 3.3V、1A、500kHzのステップダウンコンバータ
- 5V、50mAのLDOレギュレータ
- 最大11Vまで調整可能なLDO電圧
- ステップダウンコンバータ用に独立したターンオン/オフ制御(EN_SW)
- 調整可能なタイムアウト期間付きレギュレータパワーオンリセット
- 高効率:84% (VIN = 12VおよびIOUT = 1Aにおいて)
- 自動PWM/PFMモード
- 過電流およびサーマルシャットダウン保護
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15015Aの評価キット(EVキット)は、ハイサイドスイッチとLDOレギュレータを内蔵するPWM/PFMステップダウンコンバータのMAX15015Aを評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX15015AのEVキットは4.5V~40Vの広い入力電圧範囲で動作し、3.3Vの出力で最大1Aを供給します。LDOレギュレータは、プリセットされた5V出力で最大50mAを供給します。MAX15015Aは、低電圧ロックアウト、過電流、および熱シャットダウン保護を備えています。
MAX15015Aは通常、PWMコンバータとして動作し、軽負荷時にPFMモードに自動的に切り替わり、効率が向上します。MAX15015Aのスイッチング周波数は500kHzにプリセットされ、ノイズに敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を行うSYNC入力を備えています。このEVキットは、MAX15015AのSYNCおよびENABLE機能を評価するPCBパッドを備えています。また、このEVキットを使ってMAX15015Bも評価することができます。MAX15015Aは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作することができます。