-
MAX15008EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15008 Data Sheet (Rev. 0)9/28/2007PDF164K
製品概要
機能と利点
- 広い動作電源電圧範囲:5V~40V
- 5Vに設定された300mA LDO (電源電圧が6.5V以上の場合)
- 50mA電圧トラッカ
- 過電圧プロテクタのスレッショルドを設定可能
- 回路監視用の出力信号(アクティブローRESET)
- MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各ICの評価に使用可能
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15008の評価キット(EVキット)は、MAX15008の各機能を検証する完全実装および試験済みPCBです。MAX15008は、設定可能なLDO電圧レギュレータ、電圧トラッカ、および過電圧プロテクタを備えています。LDOは、5V、300mAの出力に設定されています。電圧トラッカは、LDO出力電圧をトラッキングするように設定されており、最大50mAを供給します。過電圧プロテクタのスレッショルドは、17.7Vに設定されています。
このEVキット回路は、出力障害と正常な動作状態を表示するためのアクティブローのRESET出力信号を備えています。また、このEVキット回路ボードは、MAX15009、MAX15010†、またはMAX15011†の各IC製品の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- AM/FMラジオ電源
- 空調制御
- 計器クラスタ
- マルチメディア電源
- テレマティクス電源