-
MAX1499EVKIT: MAX1499の評価キット/評価システム Data Sheet1/1/1900PDF365K
製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全評価システム
- 便利なオンボードテストポイント
- データロギングソフトウェア
- 完全実装およびテスト済み
製品概要
MAX1499の評価システム(EVシステム)は、MAX1499の評価キット(EVキット)とマキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIPから構成されています。MAX1499は、LED表示用ドライバを内蔵した低電力、4.5桁のアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。評価ソフトウェアはWindows® 95/98/2000/XPで動作し、MAX1499の機能を実行するための便利なユーザインタフェースを備えています。
PCを使用してMAX1499の総合的評価を行うには、EVシステム一式(MAX1499EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULEを購入済みの場合や、他のµCベースのシステムによるカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1499EVKIT)をお求めください。
このシステムは、MAX1498ECJを評価することもできます。製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。詳細については、フルデータシートの「ハードウェアの詳細(Detailed Description of Hardware)」の項を参照してください。
アプリケーション
- デジタルマルチメータ
- デジタルパネルメータ
- デジタル電圧計
- ハンドヘルド各種メータ