製品概要

機能と利点

  • 完全DisplayPortスイッチ
  • 単一電源:3.3V
  • 電源LEDインジケータ
  • ソースおよびシンク用DisplayPortコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14998の評価キット(EVキット)は、MAX14998 ICを使用して2つの可能な方向(またはその逆方向)の間で1つのDisplayPort™ソースを配線する完全実装および試験済みPCBです。

このEVキットとDisplayPortデバイスの容易なインタフェースのために、DisplayPortコネクタが提供されています。デジタル制御入力(SEL1、SEL2)は、単一のジャンパ(JU4)を介して制御され、4つのレーンおよびAUX/HPD DisplayPortを切り替えます。このEVキットは、3.3Vの外部電源からの電力が必要です。

アプリケーション

  • デスクトップPC
  • ノートブックPC

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。