-
MAX14986EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14986 Data Sheet (Rev. 0)11/27/2013PDF635K
製品概要
機能と利点
- SASおよびSATA入出力を備えたアプリケーション回路
- SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- キャリブレーショントレース(50Ωシングルエンドの負荷トレースおよび50Ωシングルエンドのスルートレース)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14986の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファのMAX14986を評価するための実証済みの設計を提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2組のキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。
アプリケーション回路(フルデータシートの図1a)は、このICを使用したシリアル接続SCSI (SAS)およびシリアルATA (SATA)信号の再駆動の実証用に設計されています。EVキットのこのセクションは、外部の+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOによって+3.3Vに安定化され、MAX14986 (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべてのトレースは、差動100Ωにインピーダンス制御されたトレースになっています。
特性評価回路(フルデータシートの図1b)は、SMAコネクタおよび50Ωのシングルエンド、インピーダンス制御トレースを使用したアイダイアグラム評価のために提供されています。この部分は+3.3Vの外部電源によって駆動されます。
アプリケーション
- キャリアボード
- コンピュータオンモジュール
- 産業用/エンベデッドPC
- 医療用機器
- ラックサーバ産業用PC
- 試験装置