-
MAX14984EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14984 Data Sheet (Rev. 0)6/1/2012PDF997K
製品概要
機能と利点
- VGA入力および出力コネクタ
- イネーブル入力
- モニタ検出出力
- フォルト出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14984の評価キット(EVキット)は、VGAポートプロテクタおよびデュアルUSBパワースイッチICのMAX14984を評価する完全実装および試験済み表面実装型PCBです。
このEVキットは、ジャンパとLEDを備え、デバイスの2つのイネーブル入力、モニタ検出出力、および2つのフォルト出力を評価します。このEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするために、VGA入力/出力コネクタが提供されています。
アプリケーション
- デスクトップPC
- サーバ
- ワークステーション