製品概要
機能と利点
- 完全な1:2 VGAマルチプレクサ
- 単一電源:5V
- VGA入力/出力
- イネーブル入力
- モニタ検出出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14983Eの評価キット(EVキット)は、1:2ビデオグラフィックスアレイ回路を実装するVGAマルチプレクサのMAX14983Eを活用するための完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このICは、コントローラと2つの出力の間でグラフィックス信号を切り替えます。
このEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするために、VGA入力/出力接続が提供されています。このEVキットは、モニタ検出出力のステータスを表示するためのLEDを備えています。このEVキットは、5Vの単一電源入力で動作します。アプリケーション
- コンピュータ
- グラフィックスカード
- KVMスイッチ
- サーバ
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。